BÖLLHOFF 7380-2109VZ520
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Linsenflanschkopfschrauben
ISO 7380-2 - Halbrundkopfschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640910645/640910651/640910876.prj},{NB=7380-2109VZ520},{ARTIKELNUMMER=7380-2109VZ520},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/50/32/iso_7380-2_stahl_10.9_vz_innensechskant__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{CMAX=1.0},{CMIN=0.80},{DAMAX=5.7},{DCMAX=11.8},{DCMIN=11.10},{DD=M 5},{DKMAX=8.8},{DKMIN=8.4},{DSMAX=5},{DSMIN=4.82},{DWMIN=10.40},{EMIN=3.443},{KMAX=2.75},{KMIN=2.50},{LMAXA=20.42},{LMINA=19.58},{LAENGEL=20},{STEIGUNGP=0.80},{RMIN=0.45},{S=3.0},{SMAX=3.080},{SMIN=3.02},{TMIN=1.56},{WMIN=0.38},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Halbrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 7380-2 - Stahl 10.9 verzinkt, Innensechskant
Bill of material
BÖLLHOFF 7380-2109VZ520
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
7380-2109VZ520
7380-2109VZ520
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-02
CMAX
c max.
1.0
1.0
CMIN
c min.
0.80
0.80
DAMAX
da max.
5.7
5.7
DCMAX
dc max.
11.8
11.8
DCMIN
dc min.
11.10
11.10
DD
Durchmesser (d)
M 5
M 5
DKMAX
dk max.
8.8
8.8
DKMIN
dk min.
8.4
8.4
DSMAX
ds max.
5
5
DSMIN
ds min.
4.82
4.82
DWMIN
dw min.
10.40
10.40
EMIN
e min.
3.443
3.443
KMAX
k max.
2.75
2.75
KMIN
k min.
2.50
2.50
LMAXA
l max. A
20.42
20.42
LMINA
l min. A
19.58
19.58
LAENGEL
Länge (l)
20
20
STEIGUNGP
Steigung (P)
0.80
0.80
RMIN
r min.
0.45
0.45
S
s
3.0
3.0
SMAX
s max.
3.080
3.080
SMIN
s min.
3.02
3.02
TMIN
t min.
1.56
1.56
WMIN
w min.
0.38
0.38
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ISO
KOPFFORM
Kopfform
Halbrundkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Innensechskant
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
10.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380-2 - Steel 10.9, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-2 - Stainless steel A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
BN 11252 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
BN 30104 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
ISO ≈7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexalobular socket button head s...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380-1 - Steel 10.9 zinc-plated, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
BN 20367 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, full...
Bossard Catalog
31.10.2023
07174 - Button head screws EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
BN 2058 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, fully...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
NF E 25-129 - Round screws with slots - Symbol RL S
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求