BÖLLHOFF 9315.612100
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 931 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640922934/640924498.prj},{NB=9315.612100},{ARTIKELNUMMER=9315.612100},{BLUEBER200=49},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=13.7},{DSMAX=12},{DWMINA=16.63},{DWMINB=16.47},{EMINA=20.03},{EMINB=19.85},{KMAXA=7.680},{KMAXB=7.79},{KMINA=7.320},{KMINB=7.21},{LMAXA=100.7},{LMAXB=101.75},{LMINA=99.3},{LMINB=98.25},{LAENGEL=100},{STEIGUNGP=1.75},{RMIN=0.6},{SMAX=18},{SMINA=17.73},{SMINB=17.57},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5.6},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/41/52/din_931_stahl_5.6__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{DD=M 12},{PRODUKTKLASSE=A},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4014},{OBERFLAECHE=blank}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 87
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 931 - Stahl 5.6
Bill of material
BÖLLHOFF 9315.612100
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
9315.612100
9315.612100
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-01
BLUEBER200
b l über 200
49
49
BLBIS125
b l bis 125
30
30
BLBIS200
b l bis 200
36
36
CMAX
c max.
0.6
0.6
CMIN
c min.
0.15
0.15
DAMAX
da max.
13.7
13.7
DD
Durchmesser (d)
M 12
M 12
DSMAX
ds max.
12
12
DWMINA
dw min. A
16.63
16.63
DWMINB
dw min. B
16.47
16.47
EMINA
e min. A
20.03
20.03
EMINB
e min. B
19.85
19.85
KMAXA
k max. A
7.680
7.680
KMAXB
k max. b
7.79
7.79
KMINA
k min. A
7.320
7.320
KMINB
k min. b
7.21
7.21
LMAXA
l max. A
100.7
100.7
LMAXB
l max. B
101.75
101.75
LMINA
l min. A
99.3
99.3
LMINB
l min. B
98.25
98.25
LAENGEL
Länge (l)
100
100
STEIGUNGP
Steigung (P)
1.75
1.75
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
A
A
RMIN
r min.
0.6
0.6
SMAX
s max.
18
18
SMINA
s min. A
17.73
17.73
SMINB
s min. B
17.57
17.57
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
KOPFFORM
Kopfform
Sechskantkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich ISO 4014
OBERFLAECHE
Oberfläche
blank
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Standard
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
5.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
Modèle 20211B - zingué Classe 8.8
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
DIN 931 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6918 - Square taper washers for U-sections for high-tensile structural ...
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 (ISO 4014) - FN 104 - 8.8, blank - Hexagon set screws with shank, p...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Button Head Socket Screw - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Reference 20016 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 931 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求