BÖLLHOFF 2093B/A28
Böllhoff
Scheiben
Scheiben mit Sicherungsfunktion
Tellerfedern
DIN 2093 B - Tellerfedern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640943163/640943522/640943632/640943644.prj},{NB=2093B/A28},{ARTIKELNUMMER=2093B/A28},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/6a/89/din_2093_b_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-08-04-90},{DD=4,2},{DD1=8},{LAENGE__L__=0.55},{FUERGEWINDE=M 4},{T=0.3},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 2093 B - Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 2093B/A28
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
2093B/A28
2093B/A28
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-08-04-90
DD
Durchmesser (d)
4,2
4,2
DD1
Durchmesser (d1)
8
8
LAENGE__L__
Länge (l)
0.55
0.55
FUERGEWINDE
Für Gewinde
M 4
M 4
T
t
0.3
0.3
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求