BÖLLHOFF 9341030
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 934 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945347/640945664.prj},{NB=9341030},{ARTIKELNUMMER=9341030},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/73/19/din_934_stahl_10__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=32.40},{DAMIN=30},{DD=M 30},{DWMIN=42.7},{EMIN=50.65},{MMAX=24.0},{MMIN=22.70},{STEIGUNGP=3.50},{SMAX=46.0},{SMIN=45.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4032},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 934 - Stahl 10
Bill of material
BÖLLHOFF 9341030
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
9341030
9341030
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-07-01
DAMAX
da max.
32.40
32.40
DAMIN
da min.
30
30
DD
Durchmesser (d)
M 30
M 30
DWMIN
dw min.
42.7
42.7
EMIN
e min.
50.65
50.65
MMAX
m max.
24.0
24.0
MMIN
m min.
22.70
22.70
STEIGUNGP
Steigung (P)
3.50
3.50
SMAX
s max.
46.0
46.0
SMIN
s min.
45.00
45.00
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich ISO 4032
OBERFLAECHE
Oberfläche
blank
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求