BÖLLHOFF 05310164230/10
Böllhoff
Muttern
SEAL LOCK® Dichtmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640948540/640948623.prj},{NB=05310164230/10},{ARTIKELNUMMER=05310164230/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/7c/a6/b_66000__pv.png},{ECLASS=23-11-07-05},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{A=4},{D=30},{DD=M 16x1,5},{DS2=19.0},{E=26.8},{G=23,6},{H=18.0},{S=24},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KOPFFORM=Sechskantkopf mit Bund},{M=18.0},{OBERFLAECHE=phosphatiert},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
B 66000 - Stahl 8 phosphatiert, metrisches Feingewinde, hohe Ausführung
Bill of material
BÖLLHOFF 05310164230/10
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
05310164230/10
05310164230/10
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-07-05
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
A
a
4
4
D
30
30
DD
Durchmesser (d)
M 16x1,5
M 16x1,5
DS2
DS 2
19.0
19.0
E
e
26.8
26.8
G
g
23,6
23,6
H
h
18.0
18.0
S
s
24
24
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Feingewinde
KOPFFORM
Kopfform
Sechskantkopf mit Bund
M
m
18.0
18.0
OBERFLAECHE
Oberfläche
phosphatiert
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B 66000 - Steel 8 phosphated, high version
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Sealcote - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
B 66000 - Steel 8 phosphated, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® SFC - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
B 66000 - Steel 8 phosphated
Böllhoff
26.10.2021
SSR Springs - Gap Type Springs
Smalley
29.02.2024
DIN 982 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
N0001200 - E-Lock Nut with flange
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
BN 1226 - Prevailing torque type hex lock nuts with polyamide sealing ring ...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求