BÖLLHOFF 22131648140/01
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Standardblindniete
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640965650/640965657/640967172.prj},{NB=22131648140/01},{ARTIKELNUMMER=22131648140/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/ed/30/rivquick_standardblindniete_extra_grosser_kopf_alu_stahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4,8},{DD1=4,8},{DD2=16},{BOHRLOCHD=4,9 - 5,0},{EMAX=10.0},{EMIN=7.5},{KOPFDICKE=2.0},{SCHERKRAFTN=1850},{ZUGKRAFTN=2600},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=7,50 – 10,00},{LAENGEL=14},{KOPFFORM=Extra-großer Kopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Aluminium}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Standardblindniete, Extra-großer Kopf, Aluminium/Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 22131648140/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22131648140/01
22131648140/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4,8
4,8
DD1
Durchmesser (d1)
4,8
4,8
DD2
Durchmesser (d2)
16
16
BOHRLOCHD
Bohrloch d
4,9 - 5,0
4,9 - 5,0
EMAX
e max.
10.0
10.0
EMIN
e min.
7.5
7.5
KOPFDICKE
Kopfdicke
2.0
2.0
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
1850
1850
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
2600
2600
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
7,50 – 10,00
7,50 – 10,00
LAENGEL
Länge (l)
14
14
KOPFFORM
Kopfform
Extra-großer Kopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Aluminium
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVQUICK® Standard rivets, Large head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ALFO® Aluminium / Steel Countersunk Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
26.11.2020
DIN 660 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Aluminium/Aluminium
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Aluminium/Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 84000 - Blind rivets high strength dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
Large flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
07630 - Grub screws DIN 551
norelem
30.05.2024
Spring plunger - Threaded pin and bolt
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
BN 84012 - Blind rivets high strength dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求