BÖLLHOFF 22135148200/01
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Standardblindniete
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640965650/640965657/640967207.prj},{NB=22135148200/01},{ARTIKELNUMMER=22135148200/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/0f/b4/rivquick_standardblindniete_flachrundkopf_alu_edelstahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4,8},{DD1=4,8},{DD2=9,5},{BOHRLOCHD=4,9 - 5,0},{EMAX=16.0},{EMIN=13.5},{KOPFDICKE=1.4},{SCHERKRAFTN=1850},{ZUGKRAFTN=2600},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=13,50 – 16,00},{LAENGEL=20},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Edelstahl A2},{WERKSTOFFHUELSE=Aluminium}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Standardblindniete, Flachrundkopf, Aluminium/Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 22135148200/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22135148200/01
22135148200/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4,8
4,8
DD1
Durchmesser (d1)
4,8
4,8
DD2
Durchmesser (d2)
9,5
9,5
BOHRLOCHD
Bohrloch d
4,9 - 5,0
4,9 - 5,0
EMAX
e max.
16.0
16.0
EMIN
e min.
13.5
13.5
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.4
1.4
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
1850
1850
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
2600
2600
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
13,50 – 16,00
13,50 – 16,00
LAENGEL
Länge (l)
20
20
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Edelstahl A2
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Aluminium
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求