目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
125-601
Camozzi
附件
閥門配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/accessori/accessori_valvole/connettore_din_125-601.prj},{NB=125-601},{MOD=125-601},{DESCRIZIONE=connettore, diodo + Led},{COLORE=trasparente},{TENSIONELAV=10/50 V DC},{LUNGHEZZACAVO=-},{FORZASERR=0.3Nm},{TRATTENIMENTOCA=PG7},{A=9.4},{L1=5.0},{PRA=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
Connettore Mod. 125-... DIN 43650
明细表
125-601
MOD
型
125-601
125-601
DESCRIZIONE
Description
Connector, diode + Led
Connector, diode + Led
COLORE
颜色
transparent
transparent
TENSIONELAV
Working
10/50 V DC
10/50 V DC
V
LUNGHEZZACAVO
Cable length
-
mm
FORZASERR
Tightening torque
0.3Nm
mm
TRATTENIMENTOCA
电缆固定
PG7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求