目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CS-SC04HB-DA00
Camozzi
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/accessori/cavo_collegamento_connettori_angolari.prj},{NB=CS-SC04HB-DA00},{MOD=CS-SC04HB-DA00},{DESCRIZIONE=Cavo costampato},{TIPOCONN=90°},{C=2x M12 D 4 poli maschio},{L=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
带角度90°连接器的电缆
明细表
CS-SC04HB-DA00
MOD
填?
CS-SC04HB-DA00
CS-SC04HB-DA00
DESCRIZIONE
Description
Moulded cable
TIPOCONN
连接器类型
90°
C
连接
2x M12 D 4 poli maschio
L
引出线长度
10.000
10.000
mt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求