目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X2944 1/4-1/4
Camozzi
气动辅助元件
不銹鋼配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2944.prj},{NB=X2944 1/4-1/4},{MOD=X2944 1/4-1/4},{DF=G1/4},{DM=R1/4},{DFX=13.157},{DMX=13.716},{DN=7.0},{E=23},{L=40.0},{M=26.5},{N=23},{SW=22},{A=9.400},{Q=12.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
X2944...型管接头
明细表
X2944 1/4-1/4
MOD
型
X2944 1/4-1/4
X2944 1/4-1/4
DF
d
G1/4
G1/4
DM
D
R1/4
R1/4
DN
7.0
7.0
mm
E
23
mm
L
40.0
40.0
mm
M
26.5
26.5
mm
N
23
mm
SW
22
22
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求