目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1493 8/6-1/8
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1493.prj},{NB=1493 8/6-1/8},{IDNR=},{MOD=1493 8/6-1/8},{TUBO=8/6},{B=G1/8},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{C1=5.0},{E=19.0},{H=7.5},{M=22.5},{R=15.0},{SW=10},{SW1=14},{INFO=Infotext},{C2=9.000},{C21=12.000},{C22=13.800},{VERS=1},{VERS1=4},{M1=9.000},{M11=2.000},{C23=13.800},{M12=6.000},{C3=8.200},{C31=7.880},{C32=6.000},{R1=2.300},{B1=13.000},{H1=9.000},{P1=4.000},{P2=2.000},{P3=6.000},{E1=14.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
1493...型管接头
明细表
1493 8/6-1/8
MOD
型
1493 8/6-1/8
1493 8/6-1/8
TUBO
连接管
8/6
8/6
B
G1/8
G1/8
C1
5.0
5.0
mm
E
19.0
19.0
mm
M
22.5
22.5
mm
R
15.0
15.0
mm
SW
10
10
mm
SW1
14
14
mm
INFO
注释
Information
注释
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求