目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
K8000-303-K21
Camozzi
閥門和電磁閥。
直动式电磁阀和流体阀
K8系列直动式微型电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_k8/elettrovalvola_k8.prj},{NB=K8000-303-K21()},{SERIE=K8},{CORPO=0},{ESECUZIONECORPO=00},{FISSAGGIO=},{NUMEROVIE=3},{MATERIALEGUARN=0},{DIAMETRO=3},{MATERIALE=K},{CONNESSIONE=2},{TENSIONEPOTENZA=1},{OPZIONI=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
K8系列电动阀
明细表
K8000-303-K21
SERIE
系列
K8
CORPO
基体设计形式
0 = 单阀
X = 带 PBT 阀体的插装阀
0 = 单阀
X = 带 PBT 阀体的插装阀
ESECUZIONECORPO
基体设计形式
单阀
单阀
FISSAGGIO
定影
没有任何
没有任何
NUMEROVIE
机能
3 = 3/2 路 - NC
4 = 3/2 路 - NO
5 = 2/2 路 - NC
6 = 2/2 路 - NO
7 = 3/2 路 - UNI
3 = 3/2 路 - NC
4 = 3/2 路 - NO
5 = 2/2 路 - NC
6 = 2/2 路 - NO
7 = 3/2 路 - UNI
MATERIALEGUARN
密封材料
0 = 截止式,氟橡胶密封件
0 = 截止式,氟橡胶密封件
DIAMETRO
孔口直径
3 = Ø 0.5 毫米(最大压力 7 巴)
5 = Ø 0.7 mm
6 = Ø 0.5 mm(最大压力 4 bar)
3 = Ø 0.5 毫米(最大压力 7 巴)
5 = Ø 0.7 mm
6 = Ø 0.5 mm(最大压力 4 bar)
MATERIALE
材料
K=黄铜孔
K=黄铜孔
CONNESSIONE
电气连接
2 = 引脚 - 4 mm 间距
2 = 引脚 - 4 mm 间距
TENSIONEPOTENZA
电压 - 功耗
1 = 6 V DC - 0.6W
2 = 12 V DC - 0.6 W
3 = 24 V DC - 0.6 W
5 = 5 V DC - 0.6 W
6 = 3 V DC - 0.6 W
1 = 6 V DC - 0.6W
2 = 12 V DC - 0.6 W
3 = 24 V DC - 0.6 W
5 = 5 V DC - 0.6 W
6 = 3 V DC - 0.6 W
OPZIONI
选项
= 标准
OX1 = 氧气(550 毫克/平方米的非挥发性残留残留物)
= 标准
OX1 = 氧气(550 毫克/平方米的非挥发性残留残留物)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求