目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
K8DVC00-505-G21
Camozzi
閥門和電磁閥。
直动式电磁阀和流体阀
K8DV 系列直动式 微型与膜
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_membrana_serie_k8dv/elettrovalvola_k8dv_cartuccia.prj},{NB=K8DVC00-505-G21},{SERIE=K8DV},{CORPO=C},{NUMEROP=00},{FUNZ=5},{TENUTA=0},{DIAM=5},{MATERIALE=G},{CONNESSIONE=2},{VOLTAGGIO=1},{OPTION=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
系列直动式 微型与膜墨盒版本
明细表
K8DVC00-505-G21
SERIE
系列
K8DV
CORPO
基体设计形式
C =墨盒版本
C =墨盒版本
NUMEROP
阀位数
单阀
单阀
FUNZ
机能
5= 2 vie N.C.
5= 2 vie N.C.
TENUTA
材料和密封件
0 = FKM膜
4 = EPDM膜
5 = FFKM
0 = FKM膜
4 = EPDM膜
5 = FFKM
DIAM
公称直径
5= Ø 0.7mm
5= Ø 0.7mm
MATERIALE
材料
G= PEEK 身体
G= PEEK 身体
CONNESSIONE
引出线形式
2 = 4mm间距引脚接口
2 = 4mm间距引脚接口
VOLTAGGIO
电磁铁电压
1 = 6V DC (0.6 W)
2 = 12V DC (0.6 W)
3 = 24V DC (0.6 W)
4= 3V DC (0.6W)
5= 5V DC (0.6W)
1 = 6V DC (0.6 W)
2 = 12V DC (0.6 W)
3 = 24V DC (0.6 W)
4= 3V DC (0.6W)
5= 5V DC (0.6W)
OPTION
类型
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求