目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
E521-16-10-K11
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
E系列电磁阀和气控阀 (阀体上带螺纹或快插接头)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_e_singolo/valvola_comando_el_pn_monost_passo_10_5_asmtab.prj},{NB=E521-16-10-K11},{MOD=E521-16-10-K1},{VDC=1},{A=29.0},{B=33.4},{C=Ø3},{CX=3.000},{ATT1=M5},{ATT1NDM=5.000},{ATT1KDM=4.134},{ATT2=M5},{ATT2X=0.000},{ATT2NDM=5.000},{ATT2KDM=4.134},{PM=1},{PD=1/ 7},{PT=200},{BOBINA=K000-303-K13},{PPATH=valvola_comando_el_pn_monost_passo_10_5_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
规格10.5单稳态电磁阀
明细表
E521-16-10-K11
MOD
型
E521-16-10-K1
VDC
电磁铁电压
1= 6V DC
2= 12V DC
3= 24V DC
1= 6V DC
2= 12V DC
3= 24V DC
A
29.0
mm
ATT1
1-3-5口
M5
ATT2
2-4口
M5
PM
最小先导压力
1
bar
PD
工作压力
1/ 7
bar
PT
流量
200
Nl/min
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求