目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GMCU 903-1/8-6
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
GSCU,GMCU,GSVU,GMVU,GSCO,GMCO系列铰接式流量控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_gscu_gmcu_gsvu_gmvu_gsco_gmco/serie_gmcu_asmtab.prj},{NB=GMCU 903-1/8-6(65.5)},{IDNR=},{MOD=GMCU 903-1/8-6},{A=G1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{B=6},{S=22.5},{H=5},{L=65.5},{LX1=50.0},{Z=72.5},{M=26.5},{F=13.0},{SW=14},{SW1=7.0},{HUB=65.5},{INFO=Infotext},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=12.700},{H4=1.000},{H5=8.200},{H6=15.800},{H7=5.500},{H8=1.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=7.000},{H17=3.000},{H18=15.000},{H19=12.000},{H20=3.000},{H21=9.500},{D1=13.200},{D2=11.000},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=11.700},{D6=11.500},{D7=11.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=14.000},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=5.000},{D14=MIN},{PPATH=serie_gmcu_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
GMCU 系列流量控制阀(缸用,单向)
明细表
GMCU 903-1/8-6
MOD
型
GMCU 903-1/8-6
GMCU 903-1/8-6
A
G1/8
G1/8
B
6
6
mm
S
22.5
22.5
mm
H
5
5
mm
L
65.5
65.5
mm
Z
72.5
72.5
mm
M
26.5
26.5
mm
F
13.0
13.0
mm
SW
14
14
mm
SW1
7.0
7.0
mm
HUB
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
INFO
注释
Information
注释
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求