目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
BF-160-200
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
41系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_profilo_alluminio_serie_41/accessori/supporto_per_cerniera_mod_bf_asmtab.prj},{NB=BF-160-200},{MOD=BF-160-200},{PHY=160-200},{TD=32},{B1=35},{B2=17.5},{B3=4},{L1=60},{L2=92},{H1=30},{H2=60},{H3=16},{D1=26},{D2=18},{INFO=Infotext},{PPATH=supporto_per_cerniera_mod_bf_asmtpl.prj},{TM=200.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
BF型 - 中部耳轴用反向支架
明细表
BF-160-200
MOD
型
BF-160-200
PHY
直径
160-200
TD
Ø TD
32
mm
B1
35
mm
B2
17.5
mm
B3
4
mm
L1
60
mm
L2
92
mm
H1
30
mm
H2
60
mm
H3
16
mm
D1
Ø D1
26
mm
D2
Ø D2
18
mm
INFO
注释
Information
注释
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求