目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
C+L+S-200
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
40K系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40k/accessori/combinazioni_di_ancoraggi_dei_mod_c_l_s_asmtab.prj},{NB=C+L+S-200-(0)-40},{MOD=C+L+S},{PHY=200},{CD=30},{L=35},{FL=60},{D=180},{XD=335},{MR=30.0},{TG=175},{E=220},{N=18},{I=25},{Z=20},{ZROT=0},{INFO=Infotext},{CB=90},{UB=170},{RAD=20.500},{R=9.000},{MODX=M16x50},{MODL=L-41-200},{MODS=S-160-200},{PPATH=combinazioni_di_ancoraggi_dei_mod_c_l_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
Mod. C+L+S-40 - 旋转组合支架
明细表
C+L+S-200
MOD
Mod.
C+L+S
PHY
Diametro
200
200
mm
CD
Ø CD H9
30
30
mm
L
35
35
mm
FL
60
60
mm
D
+
180
180
mm
XD
+
335
335
mm
TG
175
175
mm
E
220
220
mm
N
Ø AB H13
18
18
mm
I
25
25
mm
Z
20
20
mm
ZROT
mm
Enter value for ZROT
mm
cm
inch
ft
確定
INFO
注释
Information
注释
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求