目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
S-160-200
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
40K系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40k/accessori/spinotto_mod_s_asmtab.prj},{NB=S-160-200(160-200)},{MOD=S-160-200},{PHY=160-200},{D=30},{L=179},{L1=170.5},{L2=1.6},{L3=4.25},{INFO=Infotext},{PPATH=spinotto_mod_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
S型 - 耳轴销
明细表
S-160-200
MOD
型号
S-160-200
S-160-200
PHY
直径
160-200
160-200
mm
D
30
30
mm
L
179
179
mm
L1
170.5
170.5
mm
L2
1.6
1.6
mm
L3
4.25
4.25
mm
INFO
注释
Information
注释
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求