目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
41K2P160A0010
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
41K系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_41k/cilindri_serie_41k_asmtab.prj},{NB=41K2P160A0010N2},{SERIE=41},{PHY=160},{MM=40},{KKNDM=36.000},{KKKDM=33.546},{B=65},{PL=25.5},{G=15},{L1=55},{AM=72},{VA=6},{WH=80},{ZJ=260},{VD=6},{N=45.0},{BG=24},{TG=140},{E=180},{SW1=36},{SW3=4},{SW4=55},{CORSAAMM=33},{F=53.5},{H=6},{EENDM=26.441},{EEKDM=24.117},{L2X1=260},{L2X2=340},{PNDM=16.000},{PKDMI=13.835},{PKDMA=13.546},{Q=26},{SW2=17},{HUBA=45},{XV1=145},{XV2=170},{XV3=195},{FX=140},{TM=200},{TK=40},{TD=32},{TL=32},{UW=200},{R=0.2},{BX=160},{L3=88.500},{L4=198.500},{L5=20.000},{SC1=18},{VER=K = standard, magnetico},{FUNZ=2},{MAT=P},{TYP=A},{HUBT=N},{HUB=10},{XV=2},{OPZIONI=},{LSTELO=0},{CERTIFICAZIONI=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - 41K系列
明细表
41K2P160A0010
SERIE
系列
41
mm
VER
类型
K = 标准型, 磁传
FUNZ
工作
2 = 双作用 (前和后可调气缓冲)
3 = 双作用 (无可调气缓冲)
4 = 双作用 (后可调气缓冲)
5 = 双作用 (前可调气缓冲)
6 = 双作用 (双出杆, 前和后可调气缓冲)
8 =双作用(双杆,无气动缓冲)
2 = 双作用 (前和后可调气缓冲)
3 = 双作用 (无可调气缓冲)
4 = 双作用 (后可调气缓冲)
5 = 双作用 (前可调气缓冲)
6 = 双作用 (双出杆, 前和后可调气缓冲)
8 =双作用(双杆,无气动缓冲)
MAT
材料
P = 不锈钢活塞杆, 阳极氧化铝合金圆缸筒, 丁腈橡胶密封件
T = 不锈钢 AISI 420B 拉杆 - 不锈钢 AISI 303 拉杆螺母
C = 轧制不锈钢 AISI 303 活塞杆,不锈钢 AISI 304 活塞杆螺母
U = 轧制不锈钢 AISI 303 活塞杆,不锈钢 AISI 304 活塞杆螺母, 不锈钢 AISI 420B 拉杆,不锈钢 AISI 303 拉杆螺母
W = 轧制不锈钢 AISI 304 活塞杆,不锈钢 AISI 304 活塞杆螺母,不锈钢 AISI 420B 拉杆,不锈钢 AISI 303 拉杆螺母
P = 不锈钢活塞杆, 阳极氧化铝合金圆缸筒, 丁腈橡胶密封件
T = 不锈钢 AISI 420B 拉杆 - 不锈钢 AISI 303 拉杆螺母
C = 轧制不锈钢 AISI 303 活塞杆,不锈钢 AISI 304 活塞杆螺母
U = 轧制不锈钢 AISI 303 活塞杆,不锈钢 AISI 304 活塞杆螺母, 不锈钢 AISI 420B 拉杆,不锈钢 AISI 303 拉杆螺母
W = 轧制不锈钢 AISI 304 活塞杆,不锈钢 AISI 304 活塞杆螺母,不锈钢 AISI 420B 拉杆,不锈钢 AISI 303 拉杆螺母
PHY
缸径
160
160
mm
TYP
结构形式
A = 标准型
F = 中部耳轴
A = 标准型
F = 中部耳轴
HUBT
行程
标准型
变量
标准型
变量
HUB
行程
10
50
80
100
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
10
50
80
100
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
mm
OPZIONI
选项
标准型
V = 杆密封 FKM
W = 所有 FKM 密封件 +130°C
C = 气缸表面聚氨酯涂层(灰色)
G = 带黄铜杆刮刀(镀铬不锈钢 AISI 420B 杆,NBR 杆密封)[ 不包括 Ø 250 和 320]
标准型
V = 杆密封 FKM
W = 所有 FKM 密封件 +130°C
C = 气缸表面聚氨酯涂层(灰色)
G = 带黄铜杆刮刀(镀铬不锈钢 AISI 420B 杆,NBR 杆密封)[ 不包括 Ø 250 和 320]
LSTELO
活塞杆加长
mm
Enter value for LSTELO
活塞杆加长
mm
cm
inch
ft
確定
CERTIFICAZIONI
资质认证
标准型
EX = ATEX
标准型
EX = ATEX
MM
缸径
40
mm
KK
M36x2
B
Ø D11
65
65
mm
PL
25.5
mm
G
15
mm
L1
55
55
mm
AM
72
mm
VA
6
6
mm
EE
G3/4
WH
80
80
mm
L2
260.000
260.000
mm
ZJ
260
260
VD
6
mm
N
45.0
mm
RT
M16
BG
24
mm
TG
140
140
mm
E
180
180
mm
SW1
36
mm
SW3
4
mm
SW4
55
mm
CORSAAMM
缓冲行程
33
33
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求