目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
BF-40-50(63)
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
61系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_61_profilo_in_alluminio/accessori/mod_bf_asmtab.prj},{NB=BF-40-50(63)},{MOD=BF-40-50},{PHY=40-50},{TM=63},{CR=16},{NH=21.0},{C=12.0},{B3=3.0},{TH=36},{UL=55},{FK=18},{FN=36},{B1=9.0},{B2=15},{HB=9.0},{R=12.500},{TM1=63=Ø 40,75=Ø 50},{PPATH=mod_bf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
BF型 - 中部耳轴用反向支架
明细表
BF-40-50(63)
MOD
型
BF-40-50
BF-40-50
PHY
直径
40-50
40-50
mm
TM
63
75
63
75
mm
CR
16
16
mm
NH
21.0
21.0
mm
C
12.0
12.0
mm
B3
3.0
3.0
mm
TH
36
36
mm
UL
55
55
mm
FK
18
18
mm
FN
36
36
mm
B1
9.0
9.0
mm
B2
15
15
mm
HB
9.0
9.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求