目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
S-50
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
63系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/spinotto_mod_s_asmtab.prj},{NB=S-50(50)},{MOD=S-50},{PHY=50},{D=12},{L=67.0},{L1=61},{L2=1.1},{L3=3.00},{R=0.500},{PPATH=spinotto_mod_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
S型 - 耳轴销
明细表
S-50
MOD
型
S-50
S-50
PHY
直径
50
50
mm
D
12
12
mm
L
67.0
67.0
mm
L1
61
61
mm
L2
1.1
1.1
mm
L3
3.00
3.00
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求