目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CS-AG03HB-C250
Camozzi
阀岛 多系列模块
Series CX4 multi-serial module
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/sistemi_seriali_multip/cx4/accessori/cavo_adattatore_m8_3p_m12_4p.prj},{NB=CS-AG03HB-C250},{MOD=CS-AG03HB-C250},{DESCRIZIONE=cavo 3 poli 24 AWG, alta flessibilità},{TENSIONE=50V AC /60V DC},{CORRENTE=3A},{NFILI=3},{CONNESSIONI=M8 3 poli mas. -M12 4 poli fem.},{GUAINA=Pur. nero},{L=2.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
适配器电缆,M8 3针公头 - M12 4针公头
明细表
CS-AG03HB-C250
MOD
填?
CS-AG03HB-C250
CS-AG03HB-C250
DESCRIZIONE
Description
3-pin cable 24 AWG, high flexibility
TENSIONE
Max voltage
50V AC /60V DC
50V AC /60V DC
CORRENTE
Max current
3A
NFILI
Nr conn. wires
3
CONNESSIONI
接口
M8 3-pin male - M12 4-pin fem.
GUAINA
Outer sheath
Pur. black
L
L [ cable length ]
2.500
2.500
mt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求