目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
AP-6210-DR2-GPH
Camozzi
比例技术和伺服阀
比例阀
AP 系列直动式流量比例阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/tecnologia_proporzionale/valvole_proporzionali/valvole_proporionali_serie_ap/valvole_proporzionali_serie_ap_taglia_16mm_asmtab.prj},{NB=AP-6= taglia 16mm2= 2vie1= NC0-DR2-GPH( )},{SERIE=AP},{CORPO=6= taglia 16mm},{NUMEROVIE=2= 2vie},{FUNZIONE=1= NC},{CONNESSIONI=0},{DIAMETRO=D},{MATERIALE=R},{MATERIALECORPO=2},{MATERIALEBOBINA=G},{DIMENSBOBINA=P},{TENSIONE=H},{ORIENTAMENTO= },{VERSIONE= },{PPATH=valvole_proporzionali_serie_ap_taglia_16mm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
AP系列比例阀-16mm
明细表
AP-6210-DR2-GPH
SERIE
系列
AP
CORPO
规格
6 =尺寸16mm
NUMEROVIE
Number of ways
2 = 2路
FUNZIONE
功能
1 = 常闭
CONNESSIONI
接口
0= M5
L =倒钩接头(仅PVDF阀体)
4 =后法兰体
5 =下法兰体
0= M5
L =倒钩接头(仅PVDF阀体)
4 =后法兰体
5 =下法兰体
DIAMETRO
公称直径
D= Ø 0.8 mm
F= Ø 1 mm
H= Ø 1.2 mm
L= Ø 1.6 mm
D= Ø 0.8 mm
F= Ø 1 mm
H= Ø 1.2 mm
L= Ø 1.6 mm
mm
MATERIALE
Seals material
R= NBR
W= FKM
R= NBR
W= FKM
MATERIALECORPO
主体材质
2 =黄铜
2 =黄铜
MATERIALEBOBINA
Encapsulating material
G= PA
G= PA
DIMENSBOBINA
Dimensions of the solenoid
P= 16x26 DIN EN 175301-803-C
P= 16x26 DIN EN 175301-803-C
mm
TENSIONE
Solenoid voltage
H= 12 V DC 3W
7= 24 V DC 3W
H= 12 V DC 3W
7= 24 V DC 3W
V DC
ORIENTAMENTO
Coil orientation
=与气动门相对的固定件,输出侧相同
5 =固定在气动门上,输入侧相同
=与气动门相对的固定件,输出侧相同
5 =固定在气动门上,输入侧相同
VERSIONE
版
=未经认证的版本
=未经认证的版本
KV
Kv
0.300
l/min
PMAX
Max pressure
10.000
bar
PORTATA
Max flow
43.000
Nl/min
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求