目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
JSFB32
長拓流體科技
氣壓缸
治具氣缸
JS-治具氣缸
配件
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/compact_cylinders/js/accessories/js_rear_flange.prj},{NB=JSFB32(_5)},{SERIES=JS},{MAGNET=},{BORE=32},{STROKE=5},{L100=17.0},{L=7.0},{N=M6X1.0},{NNDM=6.000},{NP=1.000},{FD=5.5},{FT=8.0},{FV=48},{FX=56},{FZ=65},{L101=38.5},{L1=28.5},{M=34},{D=18},{MD=4.5},{NDM=6.5},{P=1.00},{DV=10.50},{VS=34.0},{VER=2},{STROKEALG=[5:100]},{DK=10.000},{K=6.000},{S=5.000},{T=2.500},{V=0.400},{TL=13.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
長拓流體科技
描述
JS FB - 後安裝板
明細表
JSFB32
SERIES
系列
JS
MAGNET
附感應
空 : 標準型
R : 附感應器
空 : 標準型
R : 附感應器
BORE
缸徑
32
32
mm
STROKE
行程
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
mm
A
38.0
38.0
mm
B
23.0
23.0
mm
L
7.0
7.0
mm
N
M6X1.0
M6X1.0
FD
Ø
5.5
5.5
mm
FT
8.0
8.0
mm
FV
48
48
mm
FX
56
56
mm
FZ
65
65
mm
L1
28.5
28.5
mm
M
34
34
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求