目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
ZKL-08-01
長拓流體科技
方向控制系統
接頭與輔助元件
Z接頭
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/valves_and_pneumatic_control_system/fittings_and_tubes/z_fitting/zkl.prj},{NB=ZKL-08-01},{SERIES=ZK},{MODEL=L},{ATOD=08},{THREAD=01},{D=8},{R=1/8},{R1=9.728},{R2=0.0},{F=12},{P=12},{L=21.5},{H=27.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
長拓流體科技
描述
ZKL - ZKL 快速彎接頭
明細表
ZKL-08-01
SERIES
系列
ZK:金屬型
ZK:金屬型
MODEL
型號
L:快速彎接頭
L:快速彎接頭
ATOD
接管口徑
08:Φ8mm
08:Φ8mm
THREAD
螺紋
01:R1/8
01:R1/8
D
8
8
mm
R
1/8
1/8
mm
F
12
12
mm
P
12
12
mm
L
21.5
21.5
mm
H
27.0
27.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求