LSPL-80x150x35
Chinese Manufacturers
博盛滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/bsb/lspl.prj},{NB=LSPL-80x150x35},{CNSORDERNO=LSPL-80x150x35},{W=80.000},{LL=150.000},{T=35.000},{L=50.000},{L1=0.000},{A=25.000},{B=21.000},{D1=13.000},{D2=20.000},{F=25.000},{TYPE=A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
LSPL - Cam Lower Slide Plates
明细表
LSPL-80x150x35
CNSORDERNO
订购编码
LSPL-80x150x35
LSPL-80x150x35
W
80.000
80.000
mm
LL
150.000
150.000
mm
T
35.000
35.000
mm
L
50.000
50.000
mm
L1
0.000
0.000
mm
A
25.000
25.000
mm
B
21.000
21.000
mm
D1
13.000
13.000
mm
D2
20.000
20.000
mm
F
25.000
25.000
mm
TYPE
A
A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求