Q353C12
Chinese Manufacturers
重庆汽标
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/cqqb/q353c.prj},{NB=Q353C12},{D=M12x1.25},{S=18},{SMAX=18},{SMIN=17.73},{M=5},{MMAX=5},{MMIN=4.7},{E=20.03},{DA=13.0},{DAMAX=13},{DAMIN=12},{DW=16.6},{M1=3.80},{D1=12.000},{P=1.250}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
Q353C - Hexagonal head thin nut
明细表
Q353C12
D
M12x1.25
M12x1.25
mm
S
18
18
mm
SMAX
18
18
mm
SMIN
17.73
17.73
mm
M
5
5
mm
MMAX
5
5
mm
MMIN
4.7
4.7
mm
E
20.03
20.03
mm
DA
13.0
13.0
mm
DAMAX
13
13
mm
DAMIN
12
12
mm
DW
16.6
16.6
mm
M1
3.80
3.80
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求