10A-K2
Chinese Manufacturers
杭州东华链条集团有限公司
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dh/10a-k2.prj},{NB=10A-K2},{NO=10A-K2},{P=15.875},{R=6.50},{A=28.80},{D4=5.50},{G=22.00},{H4=18.00},{H6=42.00},{H=50.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
10A-K2 - 10A-K2
明细表
10A-K2
NO
DIN/ISO Chain No.
10A-K2
P
15.875
mm
R
6.50
mm
A
28.80
mm
D4
5.50
mm
G
22.00
mm
H4
18.00
mm
H6
42.00
mm
H
50.00
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求