12A-Z1
Chinese Manufacturers
杭州东华链条集团有限公司
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dh/12a-z1.prj},{NB=12A-Z1},{NO=12A-Z1},{P=19.05},{H2=15.60},{A=18.00},{D4=8.00},{H=10.50},{H4=14.40},{H6=10.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
12A-Z1 - 12A-Z1
明细表
12A-Z1
NO
DIN/ISO Chain No.
12A-Z1
P
19.05
mm
H2
15.60
mm
A
18.00
mm
D4
8.00
mm
H
10.50
mm
H4
14.40
mm
H6
10.00
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求