GB/T9113.3-2000 65PN10.0MPa(TG)
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.3-2000
pn10.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn10.0mpa/gb9113.3-2000pn10.0mpatg.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 65PN10.0MPa(TG)},{IDNR=},{DN=65},{DD=220},{K=170},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=118},{X=109},{Y=110},{Z=94},{W=95},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=30},{NN=113},{R=5},{PPATH=gb9113.3-2000pn10.0tg.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9113.3-2000 PN100 TG - 榫槽面整体钢制管法兰
明细表
GB/T9113.3-2000 65PN10.0MPa(TG)
IDNR
Ident number
DN
公称通径
65
65
mm
DD
法兰外径DD
220
220
mm
K
螺栓孔中心圆直径
170
170
mm
L
螺栓孔径
26
26
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M24
M24
D
118
118
mm
X
109
109
mm
Y
110
110
mm
Z
94
94
mm
W
95
95
mm
F1
4.0
4.0
mm
F2
3.0
3.0
mm
C
法兰厚度
30
30
mm
NN
法兰颈部直径
113
113
R
法兰颈部直径
5
5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求