Bolts GB 5789 AM12X65
Chinese Manufacturers
海德信亨紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hd/gb5789-86a.prj},{NB=Bolts GB 5789 AM12X65},{IDNR=},{D=12.000},{B1=30.000},{B2=36.000},{C=1.800},{DA=13.700},{DAMAXB=15.200},{DC=26.600},{DS=12.000},{DSMIN=11.730},{DU=13.500},{DW=23.800},{E=19.680},{F=3.000},{K=10.400},{K1=4.600},{R1=0.600},{R2=0.700},{R3=0.250},{R4=6.400},{S=18.000},{SMIN=17.570},{T=0.350},{TMIN=0.150},{L=65.000},{LMIN=63.5},{LMAX=66.5},{LS=26.250},{LG=35.000},{P=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 114
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GH 5789-86 A - 六角法兰面螺栓—加大系列—B级
明细表
螺栓 GB 5789 AM12X65
IDNR
Ident number
D
螺纹规格
12.000
12.000
mm
B1
l≤125,参考
30.000
30.000
mm
B2
125﹤l≤200,参考
36.000
36.000
mm
C
min
1.800
1.800
mm
DA
A max
13.700
13.700
mm
DAMAXB
15.200
15.200
mm
DC
max
26.600
26.600
mm
DS
max
12.000
12.000
mm
DSMIN
min
11.730
11.730
mm
DU
max
13.500
13.500
mm
DW
min
23.800
23.800
mm
E
min
19.680
19.680
mm
F
max
3.000
3.000
mm
K
max
10.400
10.400
mm
K1
min
4.600
4.600
mm
R1
min
0.600
0.600
mm
R2
max
0.700
0.700
mm
R3
min
0.250
0.250
mm
R4
参考
6.400
6.400
mm
S
max
18.000
18.000
mm
SMIN
17.570
17.570
mm
T
max
0.350
0.350
mm
TMIN
0.150
0.150
mm
L
公称值
65.000
65.000
mm
LMIN
63.5
63.5
mm
LMAX
66.5
66.5
mm
LS
min for length of non-screw thread staff
26.250
26.250
mm
LG
夹紧长度,max
35.000
35.000
mm
P
1.500
1.500
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求