Flanges DN100-PN25 FF GB/T 9116.1-2000
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.1-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn2.5mpa/gb9116.1-2000pn2.5mpaff.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 FF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{F=2},{C=24},{H=44},{NN=145},{NNII=145},{R=6},{B=116.0},{BII=110}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9116.1-2000 PN25 FF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.100-PN25 FF GB/T 9116.1-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
A
钢管外径,系列I
114.3
114.3
mm
AII
钢管外径,系列II
108
108
mm
DD
法兰外径DD
235
235
mm
K
螺栓孔中心圆直径
190
190
mm
L
螺栓孔径
22
22
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M20
M20
D
密封面
156
156
mm
F
密封面
2
mm
C
法兰厚度
24
24
mm
H
法兰高度
44
44
mm
NN
法兰颈部直径,系列I
145
145
NNII
法兰颈部直径,系列II
145
145
mm
R
法兰颈部直径
6
6
mm
B
法兰内径,系列I
116.0
116.0
mm
BII
法兰内径,系列I
110
110
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求