Flanges DN100-PN50 TG GB/T 9116.3-2000
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.3-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn5.0mpa/gb9116.3-2000pn5.0mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 TG GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=32.0},{H=48},{NN=146},{R=0},{B=116.0},{PPATH=gb9116.3-2000pn5.0tg.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9116.3-2000 PN50 TG - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.100-PN50 TG GB/T 9116.3-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
A
钢管外径
114.3
114.3
mm
DD
法兰外径DD
255
255
mm
K
螺栓孔中心圆直径
200.0
200.0
mm
L
螺栓孔径
22.0
22.0
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M20
M20
D
密封面
168.0
168.0
mm
X
密封面
157.5
157.5
mm
Y
密封面
159.0
159.0
mm
Z
密封面
130.5
130.5
mm
W
密封面
132.0
132.0
mm
F1
密封面
7
mm
F2
密封面
5
mm
C
法兰厚度
32.0
32.0
mm
H
法兰高度
48
48
mm
NN
法兰颈部直径
146
146
R
法兰颈部直径
0
0
mm
B
法兰内径,当DN﹥300时,由用户规定
116.0
116.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求