HB 4-21-16
Chinese Manufacturers
茂强机械
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/nbmq/hb4-21-2002.prj},{NB=HB 4-21-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=0},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{DD2=31.0},{DD3=27.2},{T1=32},{L1=0.0},{HH=4.5},{B=2.5},{LL=74},{LL1=58},{BB=15},{C=21},{C1=0.0},{S=24},{M1=8.36},{M2=23.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
HB4-21-2002 - Tee,A type,flared tube
明细表
HB 4-21-16
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
nominal size
16
16
mm
DN
nominal size
0
0
mm
D
16.0
16.0
mm
D1
17.2
17.2
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
6.5
6.5
mm
T
18
18
mm
DD1
23
23
mm
DD2
31.0
31.0
mm
DD3
27.2
27.2
mm
T1
32
32
mm
L1
0.0
0.0
mm
HH
4.5
4.5
mm
B
2.5
2.5
mm
LL
74
74
mm
LL1
58
58
mm
BB
15
15
mm
C
21
21
mm
C1
0.0
0.0
mm
S
24
24
mm
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
8.36
8.36
Kg
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
23.8
23.8
Kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求