Flanges DN65-PN420 RJ GB/T9118.2-2000
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9118.2-2000
pn42.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn42.0mpa/gb9118.2-2000pn42.0mpa.prj},{NB=Flanges DN65-PN420 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=73.000},{DD=265.000},{K=197.000},{L=32.500},{N=8.000},{M=M30},{GN=R28},{J=149.000},{P=111.120},{E=9.520},{F=13.490},{R1=0.800},{C=57.500},{H=79.000},{NN=114.000},{B=75.500},{R=8.000},{R2=8.000},{L1=350.000},{L2=200.000},{S=3},{PPATH=gb9118.2-2000pn42.0mparj.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T9118.2-2000 PN420 RJ - 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
明细表
法兰 DN.65-PN420 RJ GB/T 9118.2-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
65
65
mm
A
钢管外径
73.000
73.000
mm
DD
法兰外径
265.000
265.000
mm
K
螺栓孔中心圆直径
197.000
197.000
mm
L
螺栓孔径
32.500
32.500
mm
N
amount of bolt
8.000
8.000
mm
M
螺纹规格
M30
M30
mm
GN
槽号
R28
R28
mm
J
密封面,min
149.000
149.000
mm
P
密封面
111.120
111.120
mm
E
密封面
9.520
9.520
mm
F
密封面
13.490
13.490
mm
R1
密封面
0.800
0.800
mm
C
法兰厚度
57.500
57.500
mm
H
法兰高度
79.000
79.000
mm
NN
Dia. of flanges
114.000
114.000
mm
B
75.500
75.500
mm
R
8.000
8.000
mm
R2
8.000
8.000
mm
L1
I
350.000
350.000
mm
L2
II
200.000
200.000
mm
S
两法兰间距离近似值
3
3
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求