Flanges DN250-PN6 FF GB/T9119-2000
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9119-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9119-2000/pn0.6mpa/gb9119-2000pn0.6mpaff.prj},{NB=Flanges DN250-PN6 FF GB/T9119-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.000},{AII=273.000},{DD=375.000},{K=335.000},{L=18.000},{N=12.000},{M=M16},{D=309.000},{F=2.000},{C=24.000},{B=276.500},{BII=276.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T9119-2000 PN6 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.250-PN6 FF GB/T 9119-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
250
250
mm
A
钢管外径
273.000
273.000
mm
AII
钢管外径
273.000
273.000
mm
DD
法兰外径
375.000
375.000
mm
K
螺栓孔中心圆直径
335.000
335.000
mm
L
螺栓孔径
18.000
18.000
mm
N
amount of bolt
12.000
12.000
mm
M
螺纹规格
M16
M16
mm
D
密封面
309.000
309.000
mm
F
密封面
2.000
2.000
mm
C
法兰厚度
24.000
24.000
mm
B
法兰内径
276.500
276.500
mm
BII
法兰内径
276.000
276.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求