Screws GB 836 M3X10
Chinese Manufacturers
圣雷特紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/slt/gb836-88.prj},{NB=Screws GB 836 M3X10},{IDNR=},{GUIGE=M3},{D=3.000},{P=0.350},{DK=6.000},{DKMAX=6.000},{DKMIN=5.820},{K=12.000},{KMAX=12.000},{KMIN=11.730},{RR=6.000},{R=0.100},{RMIN=0.100},{RE=4.200},{L=10.000},{LMIN=9.710},{LMAX=10.290}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 58
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 836-88 - 滚花小头螺钉
明细表
螺钉 GB 836 M3X10
IDNR
Ident number
GUIGE
螺纹规格
M3
M3
mm
D
3.000
3.000
mm
P
0.350
0.350
mm
DK
Before knurling
6.000
6.000
mm
DKMAX
6.000
6.000
mm
DKMIN
5.820
5.820
mm
K
12.000
12.000
mm
KMAX
12.000
12.000
mm
KMIN
11.730
11.730
mm
RR
6.000
6.000
mm
R
0.100
0.100
mm
RMIN
0.100
0.100
mm
RE
4.200
4.200
mm
L
公称值
10.000
10.000
mm
LMIN
9.710
9.710
mm
LMAX
10.290
10.290
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求