VT5-L5-P-S80-BA-ZP10-C2(0)
Chinese Manufacturers
威洛博
VT5
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/wrobot/vt5/vt5_asmtab.prj},{NB=VT5-L5-P-S80-BA-ZP10-C2(0)},{IDNR=},{BS=VT5},{BSL=L5},{AC=P},{STROKE=80},{POS=0},{MW=BA},{MT=P},{MP=10},{BRAKES=},{OSP=C},{SS=2},{ST=},{NSDC=},{PPATH=assemblies/vt5_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
VT5 - 丝杆传动/一般环境
明细表
VT5-L5-P-S80-BA-ZP10-C2(0)
BS
本体样式
VT:全封闭样式 5:本体55mm宽
VT:全封闭样式 5:本体55mm宽
BSL
丝杠导程
L5:5mm
10mm
L5:5mm
10mm
AC
精度等级
P:精密级
C:普通级
P:精密级
C:普通级
STROKE
行程
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
MW
马达方式
BA:基本型
BC:直联外置
BR:马达右折
BL:马达左折
BA:基本型
BC:直联外置
BR:马达右折
BL:马达左折
MT
马达类型
P:松下
T:台达
W:威洛博
P:松下
T:台达
W:威洛博
MP
马达功率
10:10W
57:57-Φ8
57:57-Φ6.35
10:10W
57:57-Φ8
57:57-Φ6.35
BRAKES
刹车
无:无刹车
B:带刹车
无:无刹车
B:带刹车
OSP
原点开关位置
C:马达侧
D:反马达侧
E:无
C:马达侧
D:反马达侧
E:无
SS
感应开关数量
2pcs
3:pcs
2pcs
3:pcs
ST
感应器类型
无:NPN
P:PNP
无:NPN
P:PNP
NSDC
非标特注
无:标准型
BL1:滑动架加长型
B2:双滑动架型
D01:下安装孔定制
U01:上安装孔定制
UD01:上下安装孔均定制
H01:整体高度定制
HU01:整体高度和上安装孔定制
HD01:整体高度和下安装孔定制
HUD01:整体高度和上下安装孔定制
M01:电机安装孔定制
S01:行程定制
T: 增加密封条
无:标准型
BL1:滑动架加长型
B2:双滑动架型
D01:下安装孔定制
U01:上安装孔定制
UD01:上下安装孔均定制
H01:整体高度定制
HU01:整体高度和上安装孔定制
HD01:整体高度和下安装孔定制
HUD01:整体高度和上下安装孔定制
M01:电机安装孔定制
S01:行程定制
T: 增加密封条
L
235
mm
M
5
mm
N
6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求