Nuts GB 805 M18
Chinese Manufacturers
信纯紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinchun/gb805-88.prj},{NB=Nuts GB 805 M18},{GUIGE=M18},{D=18.000},{P=2.500},{DD=15.930},{DDMAX=15.930},{DDMIN=15.500},{S=27.000},{SMAX=27.000},{SMIN=26.160},{D1=20.500},{N=2.000},{E=31.200},{M=7.000},{X=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB805-88 - 扣紧螺母
明细表
螺母 GB 805 M18
GUIGE
螺纹规格
M18
M18
D
18.000
18.000
mm
P
2.500
2.500
mm
DD
15.930
15.930
mm
DDMAX
15.930
15.930
mm
DDMIN
15.500
15.500
mm
S
27.000
27.000
mm
SMAX
27.000
27.000
mm
SMIN
26.160
26.160
mm
D1
20.500
20.500
N
2.000
2.000
mm
E
31.200
31.200
mm
M
7.000
7.000
mm
X
1.000
1.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求