GB/T2672 M4X30
Chinese Manufacturers
新达紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinda/gb2672-2004.prj},{NB=GB/T2672 M4X30},{IDNR=},{D=4.000},{P=0.700},{A=1.400},{B=38.000},{DA=4.700},{DK=8.000},{DKMAX=8.000},{DKMIN=7.640},{K=3.100},{KMAX=3.100},{KMIN=2.920},{R=0.200},{RF=6.500},{X=1.750},{NO=20},{RI=0.614},{RE=0.353},{AA=3.950},{T=1.660},{TMAX=1.660},{TMIN=1.270},{L=30.000},{LMIN=29.580},{LMAX=30.420},{MM=3.23}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 107
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T2672-2004 - 内六角花形盘头螺钉
明细表
螺钉 GB/T 2672 M4X30
IDNR
Ident number
D
4.000
4.000
mm
P
0.700
0.700
mm
A
max
1.400
1.400
mm
B
min
38.000
38.000
mm
DA
max
4.700
4.700
mm
DK
8.000
8.000
mm
DKMAX
8.000
8.000
mm
DKMIN
7.640
7.640
mm
K
3.100
3.100
mm
KMAX
3.100
3.100
mm
KMIN
2.920
2.920
mm
R
max
0.200
0.200
mm
RF
¡Ö
6.500
6.500
mm
X
max
1.750
1.750
mm
NO
槽号No.
20
20
mm
RI
0.614
0.614
mm
RE
0.353
0.353
mm
AA
参考
3.950
3.950
mm
T
1.660
1.660
mm
TMAX
1.660
1.660
mm
TMIN
1.270
1.270
mm
L
公称值
30.000
30.000
mm
LMIN
29.580
29.580
mm
LMAX
30.420
30.420
mm
MM
3.23
3.23
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求