Screws GB 83 M12 X 55
Chinese Manufacturers
永宏紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/yonghong/gb83-88.prj},{NB=Screws GB 83 M12 X 55},{IDNR=},{GUIGE=M12},{D=12.000},{P=1.250},{DP=8.500},{DPMAX=8.500},{DPMIN=8.140},{E=14.700},{EMIN=14.700},{K=13.000},{KMIN=12.780},{KMAX=13.220},{C=3.000},{R=0.600},{RMIN=0.600},{Z=6.300},{ZMAX=6.300},{ZMIN=6.000},{RE=11.900},{S=12.000},{SMIN=11.730},{SMAX=12.000},{L=55.000},{LMIN=54.050},{LMAX=55.950}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 83-88 - 方头长圆柱球面端紧定螺钉
明细表
螺钉 GB 83 M12X55
IDNR
Ident number
GUIGE
螺纹规格
M12
M12
mm
D
12.000
12.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DP
8.500
8.500
mm
DPMAX
8.500
8.500
mm
DPMIN
8.140
8.140
mm
E
14.700
14.700
mm
EMIN
14.700
14.700
mm
K
公称值
13.000
13.000
mm
KMIN
12.780
12.780
mm
KMAX
13.220
13.220
mm
C
3.000
3.000
mm
R
0.600
0.600
mm
RMIN
0.600
0.600
mm
Z
6.300
6.300
mm
ZMAX
6.300
6.300
mm
ZMIN
6.000
6.000
mm
RE
11.900
11.900
mm
S
公称值
12.000
12.000
mm
SMIN
11.730
11.730
mm
SMAX
12.000
12.000
mm
L
公称值
55.000
55.000
mm
LMIN
54.050
54.050
mm
LMAX
55.950
55.950
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求