Q18812100
Chinese Manufacturers
月亿汽标
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/yueyi/q188.prj},{NB=Q18812100},{D=12.000},{B1=30.000},{B2=36.000},{C=1.800},{DA=13.700},{DAMAXB=15.200},{DC=26.600},{DS=12.000},{DSMIN=11.730},{DU=13.500},{DW=23.800},{E=19.680},{F=3.000},{K=10.400},{K1=4.600},{R1=0.600},{R2=0.700},{R3=0.250},{R4=6.400},{S=18.000},{SMIN=17.570},{T=0.350},{TMIN=0.150},{L=100.000},{LMIN=98.300},{LMAX=101.700},{LS=61.250},{LG=70.000},{P=1.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 73
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
Q188 - 六角法兰面螺栓—加大系列—细杆—B级
明细表
Q18812100
D
螺纹规格
12.000
12.000
mm
B1
l≤125
30.000
30.000
mm
B2
125﹤l≤200
36.000
36.000
mm
C
min
1.800
1.800
mm
DA
A max
13.700
13.700
mm
DAMAXB
15.200
15.200
mm
DC
max
26.600
26.600
mm
DS
max
12.000
12.000
mm
DSMIN
11.730
11.730
mm
DU
max
13.500
13.500
mm
DW
min
23.800
23.800
mm
E
min
19.680
19.680
mm
F
max
3.000
3.000
mm
K
max
10.400
10.400
mm
K1
min
4.600
4.600
mm
R1
min
0.600
0.600
mm
R2
max
0.700
0.700
mm
R3
min
0.250
0.250
mm
R4
参考
6.400
6.400
mm
S
max
18.000
18.000
mm
SMIN
17.570
17.570
mm
T
max
0.350
0.350
mm
TMIN
0.150
0.150
mm
L
公称值
100.000
100.000
mm
LMIN
98.300
98.300
mm
LMAX
101.700
101.700
mm
LS
length of non-screw thread staff min
61.250
61.250
mm
LG
夹紧长度,max
70.000
70.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求