Hex nut DIN 934 M10
Chinese Manufacturers
宇星螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/yuxing/din_934.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 934 M10},{IDNR=},{NENN=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{M=8.000},{S=17.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
DIN 934 - Hex nut
明细表
Hex nut DIN 934 M10
IDNR
Ident number
D
Screw nominal diameter
10.000
mm
D1
Screw core diameter
8.376
mm
P
Pitch
1.500
mm
M
Overall hight
8.000
mm
S
Across-flats-dimension
17.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求