目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
M1-P-30
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2 - 複動 單側活塞桿型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2/cmk2_pin_rod_clevis.prj},{NB=M1-P-30-25},{TYPE=M1-P-30},{BORE=25},{A=46},{D=4},{CD=12},{EL=37},{T=2.5},{X=13.0},{Y=21},{MASS=50},{CL=25},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CMK2 Pin for rod clevis (P) - CMK2 Series common accessory
明細表
M1-P-30
TYPE
Model no.
M1-P-30
M1-P-30
BORE
Applicable tube inner diameter
25
25
mm
A
46
46
mm
D
4
mm
CD
12
12
mm
EL
37
37
mm
T
2.5
2.5
mm
X
13.0
13.0
mm
Y
21
21
mm
MASS
Weight
50
50
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求