目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
M1-NR-30
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2-C - 複動 附空氣緩衝
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-c/cmk2_rod_nut.prj},{NB=M1-NR-30-25},{TYPE=M1-NR-30},{BORE=25},{B=17},{C=19.6},{KK=M10 x 1.25},{KKD=10},{KKN=1.250},{T=6},{MASS=7.8},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CMK2 Rod nut (NR) - CMK2 Series common accessory
明細表
M1-NR-30
TYPE
Type
M1-NR-30
M1-NR-30
BORE
Bore size
25
25
mm
B
17
17
mm
C
19.6
19.6
mm
KK
Thread
M10 x 1.25
M10 x 1.25
T
6
6
mm
MASS
Weight
7.8
7.8
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求