您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SW-T0H
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2-P - 複動 行程調整型(推出)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-p/cmk2_switch.prj},{NB=CMK2-25-T0H-R},{TYPE=CMK2},{BORE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{D=26.400},{P=19.800},{P1=22.000},{PY=18.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CMK2 Switch - CMK2 Series common switch
明細表
SW-T0H
TYPE
型號
CMK2
BORE
孔徑
25
25
mm
SWM
開關型號
T0:有觸點,單色顯示式,2缐
T5:有觸點,無顯示燈,2缐
T8:有觸點,單色顯示式,2缐
T1:無觸點,單色顯示式,2缐
T2:無觸點,單色顯示式,2缐
T2R: Proximity, 1 color, 2 wire
T3:無觸點,單色顯示式,3缐
T3P:無觸點,單色顯示式,3缐
T2Y:無觸點,雙色顯示式,2缐
T3Y:無觸點,雙色顯示式,3缐
T2YF: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YF: Proximity, 2 color, 4 wire
T2YM: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YM: Proximity, 2 color, 4 wire
T2J:無觸點,單色顯示式斷電延遲型 ,2缐
T2WL : 無接點,雙色顯示式,2線
T0:有觸點,單色顯示式,2缐
T5:有觸點,無顯示燈,2缐
T8:有觸點,單色顯示式,2缐
T1:無觸點,單色顯示式,2缐
T2:無觸點,單色顯示式,2缐
T2R: Proximity, 1 color, 2 wire
T3:無觸點,單色顯示式,3缐
T3P:無觸點,單色顯示式,3缐
T2Y:無觸點,雙色顯示式,2缐
T3Y:無觸點,雙色顯示式,3缐
T2YF: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YF: Proximity, 2 color, 4 wire
T2YM: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YM: Proximity, 2 color, 4 wire
T2J:無觸點,單色顯示式斷電延遲型 ,2缐
T2WL : 無接點,雙色顯示式,2線
LWD
導線方向
H:直型
V:L型
H:直型
V:L型
LWT
Blank : None
Blank : None
LWL
導線長度
無記號:1 m(標準)
3:3 m(選購品)
5:5 m(選購品)
無記號:1 m(標準)
3:3 m(選購品)
5:5 m(選購品)
SWO
Blank : None
Blank : None
SWP
開關位置
R: Rod side
H: Head side
R: Rod side
H: Head side
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求