目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
M1-I-30
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2-Q - 複動 防掉落型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-q/cmk2_rod_eye.prj},{NB=M1-I-30-25},{TYPE=M1-I-30},{BORE=25},{AA=16},{CA=36},{CD=12},{CH=25},{EW=10},{KK=M10 x 1.25},{KKD=10},{KKN=1.250},{MA=16},{MC=12},{MASS=106},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CMK2 Rod eye (I) - CMK2 Series common accessory
明細表
M1-I-30
TYPE
Model no.
M1-I-30
M1-I-30
BORE
Applicable tube inner diameter
25
25
mm
AA
16
16
mm
CA
36
36
mm
CD
12
12
mm
CH
25
25
mm
EW
10
10
mm
KK
Thread
M10 x 1.25
M10 x 1.25
MA
16
16
mm
MC
12
12
mm
MASS
Weight
106
106
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求