目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SW-T0H
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2-R - 複動 行程調整型(引入)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-r/cmk2_switch.prj},{NB=CMK2-25-T0H-R},{TYPE=CMK2},{BORE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{D=26.400},{P=19.800},{P1=22.000},{PY=18.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CMK2 Switch - CMK2 Series common switch
明細表
SW-T0H
TYPE
型號
CMK2
BORE
孔徑
25
25
mm
SWM
開關型號
T0:有觸點,單色顯示式,2缐
T5:有觸點,無顯示燈,2缐
T8:有觸點,單色顯示式,2缐
T1:無觸點,單色顯示式,2缐
T2:無觸點,單色顯示式,2缐
T2R: Proximity, 1 color, 2 wire
T3:無觸點,單色顯示式,3缐
T3P:無觸點,單色顯示式,3缐
T2Y:無觸點,雙色顯示式,2缐
T3Y:無觸點,雙色顯示式,3缐
T2YF: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YF: Proximity, 2 color, 4 wire
T2YM: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YM: Proximity, 2 color, 4 wire
T2J:無觸點,單色顯示式斷電延遲型 ,2缐
T2WL : 無接點,雙色顯示式,2線
T0:有觸點,單色顯示式,2缐
T5:有觸點,無顯示燈,2缐
T8:有觸點,單色顯示式,2缐
T1:無觸點,單色顯示式,2缐
T2:無觸點,單色顯示式,2缐
T2R: Proximity, 1 color, 2 wire
T3:無觸點,單色顯示式,3缐
T3P:無觸點,單色顯示式,3缐
T2Y:無觸點,雙色顯示式,2缐
T3Y:無觸點,雙色顯示式,3缐
T2YF: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YF: Proximity, 2 color, 4 wire
T2YM: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YM: Proximity, 2 color, 4 wire
T2J:無觸點,單色顯示式斷電延遲型 ,2缐
T2WL : 無接點,雙色顯示式,2線
LWD
導線方向
H:直型
V:L型
H:直型
V:L型
LWT
Blank : None
Blank : None
LWL
導線長度
無記號:1 m(標準)
3:3 m(選購品)
5:5 m(選購品)
無記號:1 m(標準)
3:3 m(選購品)
5:5 m(選購品)
SWO
Blank : None
Blank : None
SWP
開關位置
R: Rod side
H: Head side
R: Rod side
H: Head side
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求