目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
M1-P1-40
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2-H - 複動 低油壓型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2_h/cmk2_pin_clevis_bracket.prj},{NB=M1-P1-40-40},{TYPE=M1-P1-40},{AM=CMK2-CC},{BORE=40},{A=37},{B=32},{CD=12},{D=9},{SR=E type 9},{MASS=32},{MA=CC},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CMK2 Pin for clevis bracket (P1) (P2) - CMK2 Series common accessory
明細表
M1-P1-40
TYPE
Model no.
M1-P1-40
M1-P1-40
AM
Applicable model
CMK2-CC
CMK2-CC
BORE
Applicable tube inner diameter
40
40
mm
A
37
37
mm
B
32
32
mm
CD
12
12
mm
D
9
9
mm
SR
Used snap ring
E type 9
E type 9
MASS
Weight
32
32
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求