目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
S1-B3-40
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-G - 複動/強力刮環型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2_g/sca2_eye_bracket_b3.prj},{NB=S1-B3-40-40, 50},{TYPE=S1-B3-40},{BORE=40, 50},{BORECONF=40},{C=9},{CD=12},{CF=40},{CQ=18},{D=14},{F=8},{G=6.5},{K=85},{KA=57},{KB=17.5},{MR=12},{SD=65},{SE=35},{WEIGHT=0.44},{R1X=10.000},{R2X=5.000},{L1X=4.000},{L2X=14.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCA2/JSC3 Eye bracket (B3) - SCA2/JSC3 Series common accessory
明細表
S1-B3-40
TYPE
Model no.
S1-B3-40
S1-B3-40
BORE
Applicable bore size
40, 50
40, 50
mm
C
9
9
mm
CD
12
12
mm
CF
40
40
mm
CQ
18
18
mm
D
14
14
mm
F
8
8
mm
G
6.5
6.5
mm
K
85
85
mm
KA
57
57
mm
KB
17.5
17.5
mm
MR
12
12
mm
SD
65
65
mm
SE
35
35
mm
WEIGHT
0.44
0.44
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求